280HTS High Thermal Sawtooth (Sägezahndesign) Card-Lok
Die Card Loks der Serie 280HTS bestehen aus einem einzigartigen Sägezahnprofil, das im Vergleich zu Card Loks ähnlicher Größe eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit und Klemmkraft bietet. Dadurch wird eine hervorragende Entwärmung und ein hoher Schutz von Anwendungen mit hoher Schock- und Vibrationsbelastung ermöglicht. 280HTS kann als Ersatz für die meisten vorhandenen Card-Lok-Anwendungen der Serie 280 verwendet werden.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Merkmale
- Innovatives Sägezahnprofil für eine verbesserte thermische Leistung
- Profil 9,27 mm (0,365 Zoll) x 9,65 mm (0,375 Zoll)
- Gewicht 2,50 g/cm (0,022 oz/Zoll)
- Länge 71,12 mm (2,8-Zoll) bis 325,12 mm (12,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- Flexible Montageoptionen
- Durchschnittliche Klemmkraft bei 113 N/cm (10 Zoll/lbs) Drehmoment 554 kg (1219 lbs)
- Schraubverriegelung
- Max. Erweiterung 11,68 mm (0,460 Zoll)
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen schwarz eloxiert oder chemisch vernickelt
- Für Cold-Wall Anwendung
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.