Varistar CP Verkabelungs-Rack
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Verkabelungs-Rack
Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Vorbereitet für eine hohe Verdrahtungsdichte und 19"-Integration.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank
- Statische Traglast bis zu 1600 kg
- Schutzart IP 20
- Installation verschiedener Netzwerkgeräte möglich
- Integriertes vertikales und horizontales Kabelmanagement
- Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden
Spezifikationen
| Produkttyp | Gestell |
| Material | Stahl |
| Rahmenmaterial | Stahl |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.