On-Board Rack
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
On-Board Rack
Geeignet für permanente Vibrationen, Schock, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Für mobile Bahnanwendungen.
- Geeignet für permanente Vibrationen, Erschütterungen, hohe Temperaturen, und hohe Luftfeuchtigkeit
- Passend für 1, 2, oder 3 HE SNCF-Baugruppenträger (NF F61-005, CF 60-002)
- Rückseite ist vorbereitet für Standard Steckverbinder, Kreuzschiene kann kundenspezifisch für den SNCF-Codierbolzen codiert werden
- Kreuzschiene mit integriertem Kabelkanal
- Mehrere Racks können gestapelt oder in Reihe montiert werden.
- Gefertigt mit Schweißprozess, zertifiziert nach EN 15085 (CL2)
- Edelstahlschweißnähte passiviert, um Korrosion zu verhindern
Spezifikationen
| Statische Last | 25kg |
| Tiefe | 341.8mm |
| Produkttyp | Gestell |
| Entspricht | SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
| Rahmenmaterial | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.