EuropacPRO Heckwinkel für textile EMV-Dichtung


EuropacPRO Heckwinkel für textile EMV-Dichtung
EuropacPro Eckprofil hinten für EMV-Textildichtung aus Aluminiumprofil mit geätzter Oberfläche. Die Rückhaube kann nicht gleichzeitig montiert werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Bei rückseitiger Abschirmung erforderlich.
- Kann auch vorne verwendet werden, wenn Sie einen tiefenvariablen 19-Zoll-Befestigungswinkel verwenden.
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Produkttyp | Abdeckung |
Produktfamilie | EuropacPRO |
Typ | Hinterer Winkel |
Passt zu | Baugruppenträger |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.