EuropacPRO Heckwinkel für EMV-Dichtung aus Edelstahl
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO Heckwinkel für EMV-Dichtung aus Edelstahl
EuropacPro Eckprofil hinten für EMV-Dichtung aus Edelstahl aus Aluminiumprofil mit klar passivierter Oberfläche. Die Rückhaube kann nicht gleichzeitig montiert werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Zur Abschirmung von der Rückseite.
- Bei Einsatz eines Universal-Haltewinkels, Frontmontage möglich
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Produkttyp | Abdeckung |
| Produktfamilie | EuropacPRO |
| Typ | Hinterer Winkel |
| Passt zu | Baugruppenträger |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.