EuropacPRO Adapter zur rückseitigen Befestigung, DL3 Standard
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO Adapter zur rückseitigen Befestigung, DL3 Standard
Adapter zur rückseitigen Befestigung eines Baugruppenträgers nach DL3-Standard in einem Schrank. Er garantiert Schock- und Vibrationsfestigkeit bis zu 25 g.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Garantiert Vibrationsfestigkeit bis zu 25 g gemäß IEC 61587 DL3
- Adapter für andere Schrankmodelle auf Anfrage erhältlich
- Befestigung an der Rückseite des Ruggedized-Baugruppenträgers und der Varistar-Schrankholme
Spezifikationen
| Produkttyp | Adapter |
| Produktfamilie | EuropacPRO |
| Passt zu | Baugruppenträger |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.