EuropacPRO Seitenwand für Edelstahldichtung, schwer, H = Heavy, mit Grifflöchern
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO Seitenwand für Edelstahldichtung, schwer, H = Heavy, mit Grifflöchern
Seitenwand, Typ H, mit Grifflöchern, getoxt mit 19-Zoll Winkel für Edelstahldichtung.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Für hohe mechanische Beanspruchung, 19"-Winkel, (getox = kaltverschweißt), Al, 2 mm, passiviert, Frontseite eloxiert
- Ausführungen für EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei oder Textil)
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
| Produktfamilie | EuropacPRO |
| Produkttyp | Seitenwand |
| Passt zu | Baugruppenträger |
| Typ | Typ H |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.