TTCE 成卷管状镀锡铜编织带
详情
资源
功能
- 为屏蔽电磁干扰环境下所用设备间的连接电缆
- 配有拉成丝
技术参数
材料 | 铜 |
完成 | 镀锡 |
覆盖效率 | ||||
部件编号 | 直径 | |||
标称 | 覆盖面 | 最大值 | 覆盖面 | |
TTCE3 | 3 mm | 100% | 6 mm | 90% |
TTCE5 | 5 mm | 99% | 10 mm | 92% |
TTCE8 | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% |
TTCE8HL | 8 mm | 99% | 16 mm | 95% |
TTCE10 | 10 mm | 100% | 20 mm | 92% |
TTCE15 | 15 mm | 100% | 25 mm | 94% |
TTCE20 | 20 mm | 99% | 40 mm | 87% |
TTCE25 | 25 mm | 99% | 50 mm | 92% |
TTCE30 | 30 mm | 100% | 60 mm | 90% |
TTCE35 | 35 mm | 100% | 70 mm | 94% |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。