镀锡铝制接地和中性双母线
详情
资源
相关产品
功能
- 镀锡铝棒可连接铜制或铝制导体
- 用于连接多个接地导体
- 倒角孔可实现方便连接
- 镀锡可防腐蚀
- 刚性棒
- 可使用 IRS 角钢支架、DMH 金属垫片或 DH 隔圈和垫片进行固定
- 快速简单的安装
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
材料 | 铝 |
完成 | 镀锡 |
安装手册 / 说明表
认证
cUR ZMVV8.E323600
English
CAN/CSA-C22.2 No. 65
cUR ZMVV8.E323600
CAN/CSA-C22.2 No. 65
UR ZMVV2.E323600
English
ANSI/UL 486A-486B
UR ZMVV2.E323600
ANSI/UL 486A-486B
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。