Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH22074.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

SBLL-500 接线片至接线片接线端子

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
分线盒、接线盒和接线端子的设计指南
根据环境*温度 (°C) 降容以保持 85°C 的工作温度
环境温度 (°C) 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75°
降容系数 (d) 1 1 1 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67 0.58 0.47
*柜子内端子排周围的环境

应用场景图片 资源 CAD
相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道