nVent ERIFLEX Flexibar 和 IBSB Advanced IFBS 支承套件


nVent ERIFLEX Flexibar 和 IBSB Advanced IFBS 支承套件
nVent ERIFLEX IBSB 和 Flexibar Advanced 支撑系统 (IFBS) 专为 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 和 IBSB 编织导体系列而设计。IFBS 是一种经济的解决方案,用于在两个电气设备之间安装和紧固 Flexibar 和 IBSB 导体。这种紧凑的紧固解决方案提供可调节的低相间中心距,可在模制外壳断路器 (MCCB) 或其他紧凑型电气设备上轻松整齐地对齐。IFBS 支承套件可以安装在外壳背板上或 C 形型材上。由于其多功能性,导体可以并排安装或顶部安装,每相一根或多根导体,使 IFBS 的安装快速、简单。此外,IFBS 通过 IEC® 61439-1 认证以及天然耐高温的低烟、无卤、阻燃材料成分,提供安全可靠的保护。
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- 适用于宽度为 20 至 63 毫米的 nVent ERIFLEX Flexibar 和 IBSB 编织导体以及所有导体尺寸(100A 至 1600A)
- 解决方案外形小巧,可在相间提供干净的设置,以便在 MCCB 或其他紧凑型电气设备上轻松对齐
- 导体压缩系统旨在适应任何导体深度,最多十层 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
- 可选的 nVent ERIFLEX IFBS 高短路强化套件适用于需要承受高达 130kA 峰值的高短路值的情况
- 经过 IEC® 61439-1 认证且符合 RoHS 标准
- 套件包含 12 个固定支承模
技术参数
可燃性等级 | UL® 94V-0 |
工作温度 | -40 to 130 °C |
工作温度 | -40 to 266 °F |
认证
IEC 61439-1 CC13423_IFBS
English
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX IFBS
English
EN IEC 61439-1
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。