Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent ERIFLEX FleXbus 系统

nVent ERIFLEX FleXbus 系统是一款已获得专利的创新连接方案,用于在两台电气设备(如变压器、配电柜或发电机)之间进行连接。这一独特理念为市场带来了替代方案,可加快安装速度并降低总安装成本。FleXbus Advanced 具有高可靠性,能在现场制作简便且可定制的连接,而无需额外的设计构思、特殊专业人员或昂贵工具。FleXbus Advanced 是一款完备的低压电源连接系统,采用了精心设计,适用于多种应用,包括从变压器连接到开关设备、在变压器之间进行互连、连接到发电机或从发电机进行连接、开关设备互连以及设备连接。Advanced Technology 绝缘材料为电气市场设立了标准,所有产品均具有低烟、无卤、阻燃 (LSHFFR) 和耐高温特性。

我们的计算和选择工具现已上线。请联系您的 nVent ERIFLEX 代表或在线注册。

立即注册

Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 应用
筛选器0

子类别

nVent ERIFLEX FleXbus 导体

nVent ERIFLEX FleXbus 导体

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus 支撑和固定系统

nVent ERIFLEX FleXbus 支撑和固定系统

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 用于电气连接的母线夹及限位板

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 用于电气连接的母线夹及限位板

nVent ERIFLEX FleXbus 用于配电柜连接的扩展排

nVent ERIFLEX FleXbus 用于配电柜连接的扩展排

nVent ERIFLEX FleXbus 隔火系统

nVent ERIFLEX FleXbus 隔火系统

nVent ERIFLEX FleXbus 剪切及剥皮工具

nVent ERIFLEX FleXbus 剪切及剥皮工具

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x 防护套及防护罩

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x 防护套及防护罩

nVent ERIFLEX FleXbus 相序标识套件

nVent ERIFLEX FleXbus 相序标识套件

nVent ERIFLEX FleXbus 导线跨接器

nVent ERIFLEX FleXbus 导线跨接器

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

产品 | 28 个结果411 商品)

nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports

nVent ERIFLEX FleXbus 预装配支架

FleXbus 预装配支架,经过短路测试,并且受力不易变形。节省安装时间。
PH41597

nVent ERIFLEX FleXbus 导体

PH41616.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹及限位板用于实现nVent ERIFLEX FleXbus 导线与供电侧/变压器端子排或硬铜排之间的电气连接,无需打孔。其坚固的设计能确保均匀接触压力, 特别适合于现场改造。
PH41607.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型是一款可选用工具,能为nVent ERIFLEX FleXbus连接提供更多可能性
PH40534.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus 发泡隔离剂

nVent ERIFLEX FleXbus 发泡隔离剂是双组分, 膨胀型聚氨酯密封胶, 能阻挡烟雾及火焰。用于密封物体上的开口,如开口有多层交错结构,施工难度大或形状不规则。
nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter

nVent ERIFLEX FleXbus 剥皮刀

nVent ERIFLEX FleXbus 剥皮刀设计用于剥除ERIFLEX FleXbus导体的绝缘层,而不会破坏多股编织导电结构。
PH41619.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 变压器IP2X盖板用于每相一根导体

nVent ERIFLEX FleXbus 变压器IP2X单相单导体防护罩用于无自带防护措施的供电系统, 常用于400-1600KVA的供电场合。
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus 防鼠防白蚁导体

nVent ERIFLEX FleXbus 导体的一端带有接头,可直接连接至母线排或断路器接片。此特种型号内含驱鼠剂和驱白蚁剂。
PH32589.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus 预制孔铝导轨

nVent ERIFLEX FleXbus 预制孔铝导轨设计用于与nVent ERIFLEX FleXbus固定套件配合使用。铝导轨上有预制孔,可以直接固定到墙上,天花板,或电缆桥架上。
PH41624.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 限位板

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹及限位板是一款镀锡硬铜制部件。 在提供优异电气连接的同时,也能在紧固过程中控制编织带侧面鼓包。它允许nVent ERIFLEX FleXbus导线的绝缘层搭接到接触面上。
PH41632.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件

nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件设计用于支撑nVent ERIFLEX FleXbus导线,当与预制铝导轨配套使用时,导线可以装成一排或上下俩层。
PH41609.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型是一款可选用工具,能为nVent ERIFLEX FleXbus连接提供更多可能性