nVent ERIFLEX FleXbus 预装配支架
 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
        
        将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
       
        nVent ERIFLEX FleXbus 预装配支架
nVent ERIFLEX FleXbus 预装配支架是一款灵活多用且易于操作的解决方案,专为完善您的 FleXbus 安装而设计此创新型系统由预装配的支架和铝型材组成,能够适配多种导体配置。无论您需要平放安装还是边缘安装,并排安装还是上下安装,这款支架系统都可以直接安装到电缆架或墙壁和天花板上。
FleXbus 预装配支架已预先装好,以保证在安装过程中节省大量时间。选用这种即用型支架,您可以将 FleXbus 连接的总安装时间缩短 20% 左右。
此型号的 FleXbus 支架采用单一零件号,导轨已按尺寸预切,且所有组件(嵌件、螺纹杆、螺栓和塑料模块)均已安装到铝导轨上。无需装配。只需将支架安装在电缆架上或直接安装到墙壁或天花板上即可。对于标准 FleXbus 导体布线,使用这些预装配支架可显著减少安装时间,让您的安装过程更顺畅、更高效。
nVent ERIFLEX FleXbus 预装配支架设计可靠、安全,经过短路测试,具备出色的机械性能,可耐受电磁作用力而不易变形。该支架可支撑各种中性线系统(如 3P 或 3P+N),而且在需要相序对调或中性线调换的应用中方便布线。
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            视频
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
功能
- 使用 FleXbus 预装配支架可节省更多安装时间
- 可调夹具带有开/合位置,可适配不同粗细的导体
- 受力不易变形,并根据 IEC 61914 标准进行了短路测试,可耐受高达 67 kA rms–147 kA 的峰值电流
- 适用于 3P、3P+N 以及采用平放或边缘布置方式的导体
- 适合天花板或墙壁安装
- 适配不同类型的电缆架
- 可以水平或垂直安装
技术参数
| 绝缘电压 | 1000;1500 | 
| 介电强度,IEC 61439.1 | 在 1 分钟时 3500 VAC | 
| 完成 | 电镀锌 | 
| 无卤素等级 | IEC® 60754-1 | 
| 低烟雾等级 | ISO 5659-2 | 
| 可燃性等级 | UL® 94V-0 | 
| 工作温度 | -40 to 130 °C | 
| 工作温度 | -40 to 266 °F | 
| 安装标准 | AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364 | 
安装手册 / 说明表
认证
        ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
    
      
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      
        UKCA, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      
        CE, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。