Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH41635.eps image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent ERIFLEX FleXbus 3相平装固定套件, 含中线

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

绝缘电压 1000;1500
介电强度,UL 1500;1500
介电强度,IEC 61439.1 在 1 分钟时 3500 VAC
完成 电镀锌
无卤素等级 IEC® 60754-1
低烟雾等级 ISO 5659-2
可燃性等级 UL® 94V-0
工作温度 -40 to 130 °C
工作温度 -40 to 266 °F
已复制数据
公制   |   英制
安装标准 AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364

应用场景图片 资源 CAD
视频
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道