详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
功能
- 可与铜制或铝制母线和 nVent ERIFLEX Flexibar 配合使用
- 冲出平整干净的孔边缘
- 冲头尖部可调整孔位置
- 采用可互换的冲头和模具系统,实现快速安装
- 提供多种圆形及椭圆形冲头和模具
- 可 45° 角倾斜以更轻松地冲出成型母线
- 经校准的侧面和深度计及止动装置
- 牢固的机械组件
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。