详情
应用场景图片
资源
CAD
功能
- 将 nVent ERIFLEX Flexibar 或 IBSB/IBSBR 绝缘编织导线连接至 UD-250A/400A 单极分线盒
- 可直接连接不同模块和接线器或断路器
- 符合 EN 45545,属于第 R23 章的 HL3 类和第 R22 章的 HL2 类
技术参数
分线盒、接线盒和接线端子的设计指南 | ||||||||||
根据环境*温度 (°C) 降容以保持 85°C 的工作温度 | ||||||||||
环境温度 (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
降容系数 (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
*柜子内端子排周围的环境 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。