nVent ILSCO TaskMaster®工具 - 12吨压接工具
        
        将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
      
        nVent ILSCO TaskMaster®工具 - 12吨压接工具
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                                                                                      相关产品
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          功能
- 与nVent ILSCO U型模具兼容,用于压接nVent ERICO C型和E型紧固夹
 - 此工具可与其它制造商的模具搭配
 - 12吨手枪式握把压接工具采用多用途设计,适合众多不同的作业现场和导线布局
 - 人体工程学设计和方便使用的特性,使得压接作业快速而简单
 - 包含手提箱,电池及充电器另行采购
 - 电源和接地合规性:连同模具和连接器一起通过了UL467和UL486A/B标准测试
 
技术参数
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。