储能

关键电力基础设施的可靠连接和防护
可再生能源发电量的增加可能会导致日间电力过剩及输电线路超负荷。随着可再生能源生产需求的增长,以及电力公用事业基础设施供需两侧万物电气化的发展,全球范围内对高效可靠储能的需求预计将持续增长。
信赖 nVent 可以满足您的储能连接和防护需求,包括:
- 标准化和定制化的产品解决方案
- 全球标准合规性
- 工程设计和原型安装支持
- 安装后维护指导
可靠、平稳过渡的解决方案

世界核能协会预测,能源需求的增速约为能源产能提升速度的两倍。
随着发电和配电技术的进步,以及电动出行技术方面电池储能的突破性进展,电气化正在重塑传统的公用事业格局,实现电气产品的安全高效连接。同时管理发电过剩与需求波动是实现不间断可靠供电的关键。
基于在储能系统与电动出行领域的规范经验,nVent 可为您定制化解决防护难题,同时降低整体安装成本。nVent ERIFLEX 提供全系列低压配电解决方案,可确保能源传输、存储与系统设计的灵活性。结合 nVent ERICO 在接地、连接、电涌和防雷保护方面的产品组合和专业知识,您的储能装置、供电和配电基础设施随时应对电力输送和保护方面的任何挑战。
我们的服务

凭借 100 多年的行业经验(涵盖研究、测试和产品制造),nVent 在为客户安装接地与连接应用时采用经过特别设计的方法,项目规模涵盖小型安装至全球范围内价值数十亿美元的交钥匙工程。
我们的设计和工程专家团队可随时帮助您构建可靠、全面的电气系统。
- 接地与连接服务
接地材料清单报价
- 将您的接地系统图纸提供给我们的设计工程师,我们将进行审查,并提供材料清单和所需数量。了解更多信息
现场调查支持
- 如果您在现场遇到问题,请让我们的专家团队前往,他们将提供全面的现场评估,并在诊断问题后提供解决方案。在现场调查期间,我们的专家会采用 nVent ERICO 六点方案法对您的设施进行全面检查,找出漏洞并提出改进建议。请求现场调查
- 将您的接地系统图纸提供给我们的设计工程师,我们将进行审查,并提供材料清单和所需数量。了解更多信息
- 电气工程实验室
我们的团队可在内部电气工程实验室帮助测试并确认产品性能是否符合标准。这可能包括并列竞争对手审查、标准符合性测试、系统与应用测试、定制性能测试计划等。了解有关我们的服务的更多信息
- 按需定制 (MTO) 解决方案
nVent 工程团队可以支持您的系统设计、提供技术和配置建议,并帮助为您的完整保护或电源解决方案报价。值得您信赖的 nVent 解决方案可以进行设计和定制,以满足您在面板或完整储能安装方面最具挑战性的设计和生产要求。
了解更多关于我们的按需定制解决方案的信息。- 培训和教育
我们致力于针对接地与连接、浪涌和防雷电防护以及低压电力系统的规范、安装和维护提供广泛培训,以确保达到最佳性能并实现合规。培训形式包括线上、现场或课堂培训,可能有资格算作职业发展学时。
网络研讨会
- 我们由专家主导的实时网络研讨会课程按主题目录提供。浏览我们提供的课程主题,并查看我们的培训模块和计划数字活动列表。了解更多信息。
面对面培训
- nVent 在全球范围内提供面对面的接地与保护培训活动,重点关注储能应用。
- 访问我们的培训网站,查看即将开展和过去开展的培训,还可以浏览课程描述并注册。
nVent 外部学院
- 通过自定进度的按需培训,深入了解 nVent ERICO 及其他 nVent 产品和解决方案。根据想要学习的内容,申请访问全部或部分模块。立即注册!
我们的产品

精准选型支持
nVent ERICO 和 ERIFLEX 的专业工程师团队可以帮助您根据关键业务需求匹配产品。
- 载流量为 63 至 6000 A
- 标称电压 UL/IEC 1000 VAC/1500VDC
- 符合主要国际标准:UL、IEC、CSA、EAC
- 新一代绝缘材料(无卤、低烟、阻燃),称为 nVent ERIFLEX Advanced Technology
- 耐高温达 115°C
- 国际合规和认证:EN 45-545、DNV-GL、ABS,必维国际检验集团
安装无忧
我们的支持不限于产品选型。正确安装可以确保节省空间、时间和成本。
持续教育
我们随时掌握市场趋势、安装要求、规范和标准。获取支持以维护电动汽车安装并快速适应变化。