nVent ERICO Cadweld Plus styrenhet för exotermisk svetsning för räls
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        nVent ERICO Cadweld Plus styrenhet för exotermisk svetsning för räls
Vår senaste innovation, nVent ERICO Cadweld Plus Impulse exotermisk svetskontrollenhet för räls, ger dig mesta möjliga flexibilitet och gör våra tändningssystem lätta att använda. Precisionskonstruerade styrenheter gör det möjligt för dig att välja strömkälla: från AA-batterier direkt från butiken till laddningsbara litiumjonpaket du har på din arbetsplats.
Varför ska du välja vårt senaste tändningssystem? Säkerhet, kraft och enkel användning.
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Tillämpningsbilder
          
          
        
        
                                            Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Design
- Förbättrat grepp i elverktygsstil är ergonomiskt och lätt att hålla
 - Självstängande utlösningsskydd förhindrar oavsiktlig antändning och ger ökad säkerhet
 - LED-tändningsräknare ger omedelbar feedback om tändningen och är synlig när det är soligt utomhus
 - Fem sekunders fördröjning av tändningen är en säkerhetsfunktion som gör att användaren kan stoppa tändningen vid behov
 - Batteriladdningsindikator finns integrerad i enheten för uppdateringar i realtid om batteriets livslängd; kompatibel med både AA och uppladdningsbara batterier
 - Inkluderar AA litiumbatterier som räcker till cirka 1200 anslutningar
 - Laddningsbara batterier från Milwaukee® eller DEWALT® kan användas till cirka 1500 anslutningar med ett 4 Ah batteri
 - Batteriadaptrar för användning med uppladdningsbara batterier från antingen Milwaukee® eller DEWALT® (säljs separat)
 - Högtemperaturledning med en gjuten insats i enheten håller den mest utbytta komponenten i tändningssystem mer säkert fastsatt och tillförlitlig
 - Den lättanvända krokodilklämmans utformning visar tydligt en positiv anslutning i visningsfönstret
 - Uppfyller AREMA® C&S-manualens rekommendationer: Del 8.1.34, 2013
 
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
        CE, ERICO Cadweld Plus Impulse 
      
      
              
          English
        
      
          
      2014/30/EU, EMC Directive
    
      
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      


- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.