nVent ERICO Cadweld Plus styrenhet för exotermisk svetsning för räls
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERICO Cadweld Plus styrenhet för exotermisk svetsning för räls
Vår senaste innovation, nVent ERICO Cadweld Plus Impulse exotermisk svetskontrollenhet för räls, ger dig mesta möjliga flexibilitet och gör våra tändningssystem lätta att använda. Precisionskonstruerade styrenheter gör det möjligt för dig att välja strömkälla: från AA-batterier direkt från butiken till laddningsbara litiumjonpaket du har på din arbetsplats.
Varför ska du välja vårt senaste tändningssystem? Säkerhet, kraft och enkel användning.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Förbättrat grepp i elverktygsstil är ergonomiskt och lätt att hålla
- Självstängande utlösningsskydd förhindrar oavsiktlig antändning och ger ökad säkerhet
- LED-tändningsräknare ger omedelbar feedback om tändningen och är synlig när det är soligt utomhus
- Fem sekunders fördröjning av tändningen är en säkerhetsfunktion som gör att användaren kan stoppa tändningen vid behov
- Batteriladdningsindikator finns integrerad i enheten för uppdateringar i realtid om batteriets livslängd; kompatibel med både AA och uppladdningsbara batterier
- Inkluderar AA litiumbatterier som räcker till cirka 1200 anslutningar
- Laddningsbara batterier från Milwaukee® eller DEWALT® kan användas till cirka 1500 anslutningar med ett 4 Ah batteri
- Batteriadaptrar för användning med uppladdningsbara batterier från antingen Milwaukee® eller DEWALT® (säljs separat)
- Högtemperaturledning med en gjuten insats i enheten håller den mest utbytta komponenten i tändningssystem mer säkert fastsatt och tillförlitlig
- Den lättanvända krokodilklämmans utformning visar tydligt en positiv anslutning i visningsfönstret
- Uppfyller AREMA® C&S-manualens rekommendationer: Del 8.1.34, 2013
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
CE, ERICO Cadweld Plus Impulse
English
2014/30/EU, EMC Directive
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017



- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.