nVent ERICO Cadweld One Shot för skena, kabel till jordspett
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERICO Cadweld One Shot för skena, kabel till jordspett
nVent ERICO Cadweld-applikationer för järnvägsfastigheter använder nVent ERICO Cadweld Plus F80 och nVent ERICO Cadweld F80 svetsmateriallegeringar. nVent ERICO Cadweld exotermiskt svetsade anslutningar är konstruerade för att ge en permanent, molekylär bindning som varken kommer att lossna eller korrodera, vilket möjliggör anslutning av olika material. Anslutningarna har utvecklats för att hålla under ledarnas och installationernas hela livslängd. nVent ERICO Cadwell anslutningar har en strömledningskapacitet som är lika bra eller bättre än ledningens och klarar upprepade felströmmar utan att orsaka driftsproblem. Efter installation kan montörerna tillförsäkra kvaliteten genom visuell kontroll av de nya anslutningarna.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- För användning med skentillämpningar
- Keramisk form för engångsbruk som eliminerar behovet av en grafitform och hanteringsklämma/ram (T320 flinttändare ingår ej)
- Producerar en permanent anslutning som inte lossnar eller korroderar
- Passar släta kopparbelagda, gängade kopparbelagda, fulldimensionerade galvaniserade och rostfria ståljordningsstänger
- Levereras med F80 svetsmaterial
- Uppfyller NEC®
Specifikationer




- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.