nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel till armering
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel till armering
nVent ERICO Cadwell Exolon anslutningar utvecklades 1988 och representerar ett betydande framsteg inom svetsade elektriska anslutningar för känsliga inomhustillämpningar som datacenter, sjukhus och renrumstillämpningar. Genom eliminering av praktiskt taget all rökutveckling och ett unikt elektroniskt tändsystem är detta en utmärkt lösning för känsliga tillämpningar. Varje paket av nVent ERICO Cadwell Exolon innehåller keramiska filter som ger extremt låga utsläpp för anslutningen.
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Tillämpningsbilder
          
          
        
        
                                            Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Relaterade produkter
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Design
- Bildar en permanent anslutning med låg resistans
 - Ger en molekylär förbindning
 - nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens
 - Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning
 - Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar
 - Anslutningar kan kontrolleras visuellt
 
Specifikationer
| XL-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XL | ERICO Cadweld EXOLON benämning | |
| XX | Formfamilj | |
| X | Prisnyckel | |
| XX | Armeringsjärns kod | |
| XX | Ledarkod | |
| L* | Delad degel | 
      Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
       | 
| M* | Endast form | |
| W* | Slitplåtar | 
      Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag
       | 
* Tom om ingen
Broschyr
Certifieringar
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      - Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.