Samlingsförbindning T9 komplett svetspar, kraft


Samlingsförbindning T9 komplett svetspar, kraft
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Relaterade produkter
Design
- Komplett svetsningsenhet är ett effektivt hjälpmedel för infästning av övergångsförbindningar mot skenhuvudet
- Anslutningen görs i skarvplåtens fördjupning
- Formrengörare och flinttändare ingår
Specifikationer
Rälstyp | 85 lb till 141 lb, T-skensektioner |
Typ av bindningsterminal | C |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.