Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH3643.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERICO Hammerlock Jordningsklämma, Kopparbunden, Koppar, 3/4" dia, 1/0 tvinnad-2/0 tvinnad

Katalog#: EHL34C2G

nVent ERICO Hammerlock irreversibel mekanisk anslutning ansluter jordledaren till jordspettet. Högkvalitativa Hammerlock tillverkas av koppar med hög ledningsförmåga och ger anslutningar med låg resistans, avsedda att motstå jordfelsströmmar och åsktransienter. Anslutningens mekaniskt räfflade utformning säkerställer att högsta funktionskrav uppfylls i många år efter att anslutningen har grävts ner i krävande markmiljö under jord.

Att installera en Hammerlock är lika enkelt som att svinga en hammare och kräver inga specialverktyg eller någon särskild utbildning. Hammerlock kan monteras tre till fem gånger snabbare än en konventionell klämma och ger en jordningsanslutning av hög kvalitet, är enkel att utföra och klarar ledningens hela lastkapacitet.

Läs mer Läs mindre
  • UL
  • cUL
Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen