Jordbryggor
En jordbrygga är ett förtillverkat montage som består av en kopparreceptor som fungerar som prioriterad jordförbindningspunkt på en gjuten konstruktion eller komponent, antingen för jordning eller potentialutjämning, ansluten till kopparreceptorn med en nVent ERICO Cadweld-anslutning. Ledaren ansluts sedan till konstruktionen på plats med hjälp av nVent ERICO Cadweld eller annan svetsmetod. Jordbryggor används som jordningspunkter på plint som ansluts med jordflätor, jordningsmätpunkt på pelare, alla jordningspunkter där koppar kan stjälas och som ersättning för elektriska ledare i betong som kan ha kortare livslängd än systemets konstruktionsluvslängd på grund av korrosion. Jordningsbryggan bäddas in i betongkomponenten under gjutningen så att endast jordningspunktens krökta yta är synlig när den ligger exakt i nivå med betongytan.
Earthbridges are used as earth points on plinth to be connected by a jumper conductor, earth test point on the piers, any earthpoint where copper is prone to theft, and substitution of electrical conductor in concrete which may have lesser life than the design life of system because of corrosion.
The Earthbridge is embedded in the concrete member during the casting such that only the round surface of copper earth point is visible while being perfectly in flush with the concrete surface.
- Typ
- Gängstorlek
- Hålmängd
- Typ av förare
- Ledarstorlek
- Hårdvara ingår
- Earthbridge ansökan
- Typ av armeringsjärn
- Överensstämmer med.
Filter tillämpat: 1
Underkategorier
Produkter | 16 resultat (43 artiklar)

Earthbridge DB, One Stud, Kabel till Solid Round Steel

Earthbridge DB, One Stud, isolerad kabel, rak

Earthbridge DB, One Stud, NYY Cable to Tape, 90 graders vinkel

Earthbridge DB, One Stud, NYY Cable to Tape, rak

Earthbridge DB, One Stud, massivt runt stål, 90 graders vinkel

Earthbridge DB, en Stud, massivt runt stål, rak

Earthbridge DB, One Stud, ståltejp, 90 graders vinkel

Earthbridge B162, två Stud, kabel till massivt runt stål

Jordbrygga B162, två stift, isolerad kabel, rak

Earthbridge B162, två Stud, massivt runt stål, 90 graders vinkel

Jordbrygga B161, fyra stift, isolerad kabel, rak