Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH36429.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Earthbridge DB, One Stud, massivt runt stål, 90 graders vinkel

Jordbryggor är montage som består av högkvalitativa ledande jordpunkter (anslutningsterminal) och olika typer av ledare. Den exoterma anslutningsprocessen nVent ERICO Cadweld används för att sammanfoga elementen, som bildar en enhet som håller länge med hög korrosionsbeständighet.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Typ av jordpunkt DB, en Stud
Typ av förare Massivt runt stål, 90 graders vinkel
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
DB-16-C-70-S-050-C
DB Earth Point DB: 1 hole
BT: 2 holes
BF: 4 holes
LU: M16 lug
TA: tape
16 Gängstorlek 10: M10
12: M12
16: M16
40: Tape 40x5mm
30: Tape 30x4mm
C Ledartyp K: Steel Rond
C: Y/G Cable
T: Steel Bar
F: Steel Bar 4mm
N: NYY-O Cable
H: N2XH-0 Cable
70 Ledardimension 12: D12mm
16: D16mm
30: 30x4mm
40: 40x5mm
50: 50mm2
70: 70mm2
95: 95mm2
S Conductor Angle S: 0°
P: 90°
A: 45°
050 Length (cm) xxx
x Termination (option if cable) SR: Solid Round
EP: Earthpoint perpendicular
ES: Earthpoint straight
TA: Tape of 100mm
TP: Tape of 150mm
LU: M16 lug
x Bolts & Washer - : No Hardware
H: With Hardware
C Förpackning - : by unit (Made-to-Stock)
C: 5 pieces (Made-to-Order)
G: 25 pieces (Made-to-Order)

Diagrams

Resurser Video
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen