Earthbridge B162, två Stud, massivt runt stål, 90 graders vinkel
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Earthbridge B162, två Stud, massivt runt stål, 90 graders vinkel
Jordbryggor är montage som består av högkvalitativa ledande jordpunkter (anslutningsterminal) och olika typer av ledare. Den exoterma anslutningsprocessen nVent ERICO Cadweld används för att sammanfoga elementen, som bildar en enhet som håller länge med hög korrosionsbeständighet.
Information
Resurser
Video
Design
- Långlivad utformning
- Låg jordningsresistens och -impedans
- Överlägsen elektrisk ledningsförmåga och resistens mot korrosion
- Elektriskt och mekaniskt robust och tillförlitlig
- Enkel installation
Specifikationer
| DB-16-C-70-S-050-C | ||
|---|---|---|
| DB | Earth Point | DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape |
| 16 | Gängstorlek | 10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm |
| C | Ledartyp | K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable |
| 70 | Ledardimension | 12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm2 95: 95mm2 |
| S | Conductor Angle | S: 0° P: 90° A: 45° |
| 050 | Length (cm) | xxx |
| x | Termination (option if cable) | SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug |
| x | Bolts & Washer | - : No Hardware H: With Hardware |
| C | Förpackning | - : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order) |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
DoC, ERICO EB
English
EN IEC 62561-1:2017
DoC, ERICO EB-2
English
EN IEC 62561-1:2017

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.