Kabel till nät av skena T21 komplett svetsare, signal
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabel till nät av skena T21 komplett svetsare, signal
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Komplett livsvetsenhet för höger eller vänster sida av 85 till 141 lb. skena utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla
- Formrengörare och flinttändare ingår
Specifikationer
| Typ av järnväg | 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner |
Broschyr
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.