Kabel till kabel, högspänning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabel till kabel, högspänning
nVent ERICO Cadweld högspänningsanslutningar av koppar ger dig alla fördelar du har förväntat dig av exotermiska anslutningar. nVent ERICO Cadweld-anslutningar har en strömförande kapacitet som är lika med de ledare de ansluter och kommer aldrig att lossna eller korrodera. nVent ERICO Cadwell svetsuppsättningar för högspänning använder ett unikt rökfiltersystem i keramfiber som hindrar gnistor och ger minimal rök, men minskar även damm och andra utsläpp till en godtagbar nivå, även vid användning i mindre rum och kabeltunnlar.
Information
Resurser
Design
- Bildar en permanent anslutning med låg resistans
- Ger en molekylär förbindning
- nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens
- Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning
- Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar
- Anslutningar kan kontrolleras visuellt
- Gnisttändare krävs för bågtändning
Specifikationer
| Anslutningstyp | Kopparkabel till kopparkabel |
| XX-XXX-M | ||
| XX | Formfamilj | |
| XXX | Ledarkod | |
| M* | Endast form | |
* Tom om ingen
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.