Speedway Kabelstegeövergångar
Lös vanliga kabelrännanslutning och riktningsändringar med SPEEDWAY kabelstegeövergångar. Hörn, förgreningar, korsningar och förhöjare är enkla tack vare den innovativa designen som fungerar perfekt med hela SPEEDWAY kabelstegs System-serien av lösningar. När de är korrekt installerade sparar SPEEDWAY kabelstegeövergångar tid, maximerar arbetseffektiviteten och ger en ren, konstruerad lösning.
Design
- Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar
- Innovativt SPEEDLOK integrerat kopplingssystem
- Säkerhetskant skyddar kablar under installationen
- Slitsad sidokanal, eliminerar fältborrning för kapning av längd applikationer
Underkategorier
Produkter | 8 resultat (48 artiklar)

Speedway Cable Ladder Flat Elbow, 45 grader
Ger välkonstruerade och lättanvända hörnövergångar i 45° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway kabelstegsystem.

Speedway Cable Ladder Flat Elbow, 90 grader
Ger välkonstruerade och lättanvända hörnövergångar i 90° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway kabelstegsystem.

Speedway Cable Ladder är lika lätt att använda
Ger välkonstruerade och lättanvända T-anslutningar med integrerad Speedlok-koppling för Speedway-kabelstegsystem.

Speedway Cable Ladder lika långt kors
Ger välkonstruerade och lättanvända 4-vägsanslutningar med integrerad Speedlok-koppling för Speedway-kabelstegsystem.

Speedway Cable Ladder inuti Riser, 45 grader
Ger välkonstruerade och lättanvända inre stigare i 45° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway kabelstegsystem.

Speedway Cable Ladder utanför Riser, 45 grader
Ger välkonstruerade och lättanvända yttre stigare i 45° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway kabelstegsystem.

Speedway Cable Ladder inuti Riser, 90 grader
Ger välkonstruerade och lättanvända inre stigare i 90° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway kabelstegsystem.

Speedway Cable Ladder utanför Riser, 90 grader
Ger välkonstruerade och lättanvända yttre stigare i 90° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway kabelstegsystem.