Hårdvara för PEMSA-trådkorgsbricka
Ger konstruerad hårdvara och skarvar för PEMSA-trådkorgsbrickasystem för att säkerställa robust fastsättning med enkel installation.
Design
- Lättanvända, robusta kompletterande skarvningsalternativ
- Verktygsfria skarvningsalternativ
- Robusta brickböjar
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
Underkategorier
Produkter | 9 resultat (19 artiklar)

PEMSA Wire Basket Tray Universal part Clamp
Ger ett robust, förstärkt tillbehörsfäste för PEMSA-system för trådkorgsbricka för att säkerställa robust fastsättning med enkel installation.

PEMSA trådkorg fack Universal Tray skarv
Ger en stadig, förstärkt skarv för PEMSA-trådkorgsystem för att säkerställa robust fastsättning med enkel installation.

PEMSA trådkorgsskarvstång
Universalskarvstång för PEMSA-trådkorgsbrickasystem för sammanfogning av raka sektioner, böjar och andra tillbehör.

PEMSA Wire Basket Tray Snabbskarvstång
Mångsidig skarvstång för PEMSA-trådkorgsbricka som använder snabbkopplingsteknik för snabb och säker skarvning av raka sektioner.

PEMSA snabbkoppling för trådkorg
Mångsidig skarvstång för PEMSA-trådkorgsbricka som använder snabbkopplingsteknik för snabb och säker skarvning av raka sektioner.

PEMSA trådkorg Tray fast Clip
Mångsidig klämma med snabbanslutningsfunktion för att enkelt skapa böjar för system för PEMSA-trådkorgsbricka.

PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Component for specifically joining the base of sections of tray, using the quick connect technology for fast and secure splicing of straight sections.

PEMSA trådkorgsanslutning
Brass terminal for the equipotential bonding of the PEMSA basket trays or for connection to the protective conductor and earthing of the electrical installation.

PEMSA trådkorg Tray Easy Strut Clip
Allows quick installation of the Pemsa basket tray to 41mm x 41mm and 41mm x 21mm strut channel.