nVent CADDY Speed Link är ett universellt stödsystem som är konstruerat för att minska installationstiden. Detta innovativa system är ett kostnadseffektivt alternativ till upphängningskedja, gängstång och stag/stagmutter och är mångsidigt för att klara praktiskt taget varje stödbehov.
Design
- Systemet inkluderar låsanordning, stålvajer och speciellt ändfäste
- Stark men ändå flexibel stålvajer
- Val av infästningssystem för olika applikationer och lastkrav
- Omfattande sortiment av fästen för olika typer av konstruktionsinfästningar
- Möjliggör att objekt hängs i olika vinklar även från lutande tak
- Fungerar med ett sortiment av nVent CADDY fästelement
Underkategorier
Produkter | 43 resultat (159 artiklar)

nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle med eyelet förlängning
Specialändsbeslag som används med CADDY Speed Link i applikationer med lång släpp för att placera justeringen närmare supporten.

nVent CADDY Speed Link SLK med planupphängningskrok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika metalldäckskonstruktioner.

nVent CADDY Speed Link SLS Låsanordning
Easy to use locking devices are available in bulk allowing installers to customize nVent CADDY Speed Link systems for any project.

nVent CADDY Speed Link LD Låsanordning
Lättanvända låsanordningar i rostfritt stål finns i bulk så att installatörer kan anpassa nVent CADDY Speed Link-system för alla projekt.

nVent CADDY Speed Link LD med krok
Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1.5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.

nVent CADDY Speed Link SLK med balkclips för fastslagning
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika konstruktionsstålbalkar, balkar och flänsar.

Skruvögla för betong
Betongfästsankar tillbehör för CADDY Speed Link-trådhängningssystem för anslutning till struktur.

Träfixerande ögonskruv
Tillbehör till CADDY Speed Link vajerhängningssystem för anslutning till träkonstruktion.

nVent CADDY Speed Link SLK med krok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika konstruktionsbalkar, balkar och olika CADDY-fästelement.

Ögleskruv
Tillbehör för CADDY Speed Link-trådhängningssystem för anslutning till struktur.

nVent CADDY Speed Link SLK med ögla
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika byggkonstruktionselement.

nVent CADDY Speed Link SLK med gängad ände
Mångsidig supportlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika gängade ankare för CADDY-fästelement.