Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH38446.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent CADDY Speed Link SLS med gängad pinnbult

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Vajerns diameter 2 mm
Säkerhetsfaktor för statisk belastning 5:01
Slutför Elektrogalvaniserad
Överensstämmer med. SMACNA HVAC-DCS
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Hålstorlek (HS) 0.310" - 0.38"
Platsstorlek (SS) 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38"
Bredd (W) 0.63"
Höjd 2 (H2) 1.7"
Höjd 1 (H1) 2.1"
Platsstorlek (SS) 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Hålstorlek (HS) 8 - 10 mm
Bredd (W) 16 mm
Höjd 2 (H2) 43.5mm
Höjd 1 (H1) 53mm
Gängstorlek (TS) M8
Tjocklek (T) 0.15" Max
Tjocklek (T) 4 mm Max

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY Speed Link SLS System

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen