Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent CADDY Pyramid Taksystem

nVent CADDY Pyramid Taksystem
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Pyramid ST Stagbaserade stöd

nVent CADDY Pyramid ST Stagbaserade stöd

Ett stagbaserat stöd med speciellt utvecklad fot i termoplast med UV-stabilisator. Erbjuder utmärkt lastfördelning vid höga laster.
nVent CADDY Pyramid H-ram

nVent CADDY Pyramid H-ram

En snabb och ekonomisk lösning med låga monteringskostnader och som erbjuder flexibiliteten med att bygga H-ramen på plats.
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd

nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd

Ett snabbt, flexibelt och innovativt system för uppbärande av tunga mekaniska installationer på tak.
nVent CADDY Pyramid Universellt stöd

nVent CADDY Pyramid Universellt stöd

nVent CADDY Pyramid Verktygsfria stöd

nVent CADDY Pyramid Verktygsfria stöd

Ger en höjdfixerad monteringsplattform 4" (102 mm) från takytan med 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längder med medföljande tryckfästen.

Produkter | 19 resultat (33 artiklar)

PH38399.jpg image

nVent CADDY Pyramid verktygsfri kabelränna stift

Kan användas för säkring av trådkabelränna ovanpå nVent CADDY Pyramid verktygsfria serie av fötter.
PH37463.jpg image

nVent CADDYPYRAMIDUTRUSTNING stödsats, bas med 6 stolpar

Innefattar alla stolpfötter, delar och ramverk som behövs för att bygga upp ett 2 m utrustningsstöd.
PH36132.jpg image

nVent CADDY - sats för stödram för pyramidutrustning

Lägg till 1 m eller 2 m utrustningsstödsats för utökning av ramens storlek i 1 m steg för anpassade storlekar och konfigurationer.
Light Duty Support Crossbar PEKLDCB

nVent Caddy pyramid lätt utrustning stöd tvärstång

Pyramid Light-Duty Equipment Support Crossbar ger ytterligare stöd åt och strukturell styvhet till Pyramid Light-Duty Equipment Support Frame.
PH39159.jpg image

Universalstöd för nVent-CADDY-pyramid

Ger en monteringsplattform med fixerad höjd 4" (102 mm) från takytan med 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längd med fångstmuttrar i rostfritt stål för att möjliggöra många olika tillämpningar.
PH34591.jpg image

nVent CADDYPYRAMIDUTRUSTNING stödstolpe bas

Individuell stolpfot med höjdjusterbart ben 12" till 18" (305 till 457 mm) ger flexibilitet för att skapa ett kundanpassat utrustningsstöd med stag.
PH34590.jpg image

nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd klämma

Klämma för säkring av mekanisk utrustning med tung last när stag används för att skapa en anpassad ram.