nVent CADDY Macrofix
Produkter | 3 resultat (56 artiklar)

nVent-KASSETT Macrofix isolerad M8
2-skruvs rörklämma med gängad mutter och EPDM gummiisolering, för användning med icke-isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8, 11–15 mm OD, 1/4" Rör, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8, 15–19 mm OD, 3/8" Rör, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8, 19–25 mm OD, 1/2" Rör, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8, 25–31 mm OD, 3/4" Rör, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8, 31–37 mm OD, 1" Rör, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rör, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rör, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8, 58–68 mm OD, 2" Rör, 50 DN

nVent-KASSETT Macrofix isolerad M8/M10
2-skruvs rörklämma med gängad kombimutter och EPDM gummiisolering, för användning med icke-isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 11–15 mm OD, 1/4" Rör, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" Rör, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 19–25 mm OD, 1/2" Rör, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 25–31 mm OD, 3/4" Rör, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 31–37 mm OD, 1" Rör, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rör, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rör, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 58–68 mm OD, 2" Rör, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 68–78 mm OD, 2 1/2" Rör, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 88–98 mm OD, 3" Rör, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 98–108 mm OD, 3 1/2" Rör, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 108–118 mm OD, 4" Rör, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 138–148 mm OD, 5" Rör, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 160–170 mm OD, 6" Rör, 150 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 215–225 mm OD, 8" Rör, 200 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 239–250 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 265–275 mm OD, 10" Rör, 250 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, 309–319 mm OD

nVent-KASSETT Macrofix isolerad M8/M10, rostfritt stål
2-skruvs rörklämma med gängad kombimutter och EPDM gummiisolering, för användning med icke-isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 11–15 mm OD, 1/4" Rör, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 15–19 mm OD, 3/8" Rör, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 19–25 mm OD, 1/2" Rör, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 25–31 mm OD, 3/4" Rör, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 31–37 mm OD, 1" Rör, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rör, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rör, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 58–68 mm OD, 2" Rör, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 68–78 mm OD, 2 1/2" Rör, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 88–98 mm OD, 3" Rör, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 98–108 mm OD, 3 1/2" Rör, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 108–118 mm OD, 4" Rör, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 138–148 mm OD, 5" Rör, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 160–170 mm OD, 6" Rör
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerad M8/M10, Rostfritt stål, 215–225 mm OD, 8" Rör, 200 DN