Fästpunkt för I-balk


Fästpunkt för I-balk
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021
Specifikationer
UL Belastning | ||||
Delnummer | Strukturinfästning | Flänstjocklek | Förstärkningsstag | Belastningsklass |
CSBBC075 | CSBUNIV050 | 6 - 19 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 3025 N | |||
CSBNPC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 3025 N |
FM Belastning | |||||
Stödriktning mot konstruktion | Ledningsrör dimension | Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen | |||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
Parallell | Inte tillämplig | 7,210 N | 7,610 N | 4,490 N | 4,940 N |
Vinkelrät | Inte tillämplig | 5,290 N | 7,470 N | 5,160 N | 5,690 N |
Fallstudie
Flygblad
Katalog
Certifieringar
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.