Kabel/kanal
Underkategorier
Produkter | 70 resultat (330 artiklar)

Bult Stäng rör/rörklämma
Lätt att använda, bult för att stänga ledning och rörstöd. En hårdvara som underlättar bekymmersfri installation.

C-EU enkel kabel till flänsklämma
Effektiv för kabelstöd och säkerhet till konstruktionsstålbalkar och runda element. Lätt att installera, hårdvaran är integrerad för att eliminera problem med lösa delar.

Buntbandshållare med inverterad flänsklämma
Effektiv för kabelstöd och säkerhet till strukturella stålbalkelement. Lätt att installera, hamra på och linda klämman så att den monteras ovanför stålflänsen.

HSC-hålklämma
Enkel, hammra-på-metod för att säkra kabeln till en metalldäckstruktur.

J-CT buntbandshållare med C Purlin Clip
Effektivt sätt att säkra kabeln från ett C-upplagsbalk .

Adapter för kabelfäste med snäppklämma
Tillbehör för snäppklämmans produktrad som rymmer stor stålfläns och flera konfigurationer av snäppklämmor.

Kabelränna med flänsklämma
Mycket effektiva för att dra fördel av förlorat utrymme i ett strukturellt stål I-Beam-element för att stödja och skydda lågspänningskabel.

Stödklämma för trådkorg, eftermontering

Dubbelt kabelfäste för spikpistol
Klar att använda, dubbel kabelkonsol för direkt fästning på betong. Kompatibel med de mest populära gas- och batteridrivna Spikpistolerna på marknaden för en säkrare installation.

Flexibel plastledning och rörklämma
Innovativt sortiment av klämmor i flera storlekar för snabb installation av plastledningar på olika strukturer tack vare sin snäpp-tillsammans design kompatibel med många olika konstruktionsfästen.

Push-in insats för plåt
Innovativt puch-in infäste för plastledningarklämmor och -klämmor, utformade för att installeras för hand i valfritt hål på 6 till 8 mm i plåt eller andra fästelement.

H-MSM ledning/rör till flänsklämma, sidomontering
Enkel, hammra-på-metod för att säkra ledningen från ett konstruktionsstålelement med ett snäppfäst.