DIN-skinne overspenningsbeskyttelse
Filteret er brukt: 1
Underkategorier
Produkter | 34 resultater (71 varer)

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 1+0-modus
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.

EDT2-forbedret overspenningsvern med din-skinne klasse II, 1+0-modus
The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

Pumpestasjonsbeskyttelse for din-skinne klasse i+II 12,5 Ka, 1+0-modus
DT1-serien tilbyr en serie med kompakte, trygge og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for det strenge IEC klasse I-miljøet, og er egnet for beskyttelse i en lang rekke applikasjoner.

Transient overspenningsfilter
nVent ERICO Critec-familien av transient overspenningsfiltre (Transient Surge Filter, TSF) er et UL-registrert, IEC-samsvarende, kompakt, anvendelig løsning for beskyttelse av PLC-kontrollere, SCADA-systemer, motorkontrollsentre og andre prosesskontrollsystemer.

PVT1 fotovoltaisk overspenningsvern klasse i+II.
Unikt designet for beskyttelse av sentraliserte solcellevekselrettere på DC-inngangssiden og strengbokser.

Gnistgap-diverter, type 1
Effektiv potensialutjevning gir N-PE-utjevningsbeskyttelsesbinding på TT-strømfordelingssystemer.

EDT2 forbedret overspenningsvern med din-skinne klasse II, 1+0-modus, 100kA
EDT2 1+0-modus, 100 kA forsterket transient diskriminerende enheter for overspenningsvern gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter i IEC klasse II- og UL type 1CA-miljøer.

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 1+0-modus, 100 Ka
DT2-serien DIN-skinne overspenningsvern gir pålitelig og effektiv beskyttelse mot spenningstransienter i IEC-klasse II- og UL type 1CA-miljø.

Pumpestasjonsbeskyttelse for din-skinne klasse i+II 12,5 Ka, 1+1-modus
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.

PVT2 fotovoltaisk overspenningsvern klasse II.
Egnet for bruk ved DC-inngang for distribuerte strengvekselrettere i solceller.

DT1M overspenningsvern med din-skinne klasse i+II 25 Ka
Overspenningsvernet til DT1M DIN-skinnen gir pålitelig og effektiv beskyttelse mot spenningstransienter i IEC-klasse I-miljøet (25 kA).

Gnistgap-diverter, type 2
Effektiv potensialutjevning gir N-PE-utjevningsbeskyttelsesbinding på TT-strømfordelingssystemer.