Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

TSF Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Transient overspenningsfilter

nVent ERICO Critec-familien av transient overspenningsfiltre (Transient Surge Filter, TSF) er et UL-registrert, IEC-samsvarende, kompakt, anvendelig løsning for beskyttelse av PLC-kontrollere, SCADA-systemer, motorkontrollsentre og andre prosesskontrollsystemer.

Les mer Les mindre
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
UL 1449 utgave 4 / UL 1283 utgave 5 Merkedata
delenummer TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Maks Kontinuerlig Driftsspenning (Uc) - 170 V 275 V
Klassifisert belastningsstrøm (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Nominell Utladingstrøm (I), L-N - 3 kA 8/20 μs
Nominell utladingsstrøm (I), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Nominell utladingsstrøm (I), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Spenningbeskyttelsesklassifisering (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Spenningbeskyttelsesklassifisering (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Spenningbeskyttelsesklassifisering (VPR), N-PE - 700 V 700 V - -
målt grensespenning (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
målt grensespenning (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
målt grensespenning (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Beskyttelsessikring for overstrøm - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Certification Details - UL® 1449 Utgave 4 Type 2CA, 3 kA Modus UL® 1449 Utgave 4 Type 4CA, 3 kA Mode
UL® 1283 Utgave 5 EMI Filter
IEC 61643-11 Merkedata
delenummer TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Maks Kontinuerlig Driftsspenning (Uc) 30 V 170 V 275 V
Nominell belastningsstrøm (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Nominell Utladingsstrøm (I), L-N 3 kA 8/20 μs
Nominell Utladingsstrøm (I), L-PE 3 kA 8/20 μs
Nominell Utladingsstrøm (I), N-PE 3 kA 8/20 μs
Spenningbeskyttelsesnivå (Opp), L-N 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Spenningbeskyttelsesnivå (Opp), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Spenningbeskyttelsesnivå (Opp), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Overstrømbeskyttelse strømbryter Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Samsvarer Med IEC® 61643-11 Klasse II

Diagrammer

Ressurser
CAD
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere