Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        GEM Ground Enhancement-materiale
Jordforsterkende materiale (GEM) er et strømledende materiale som løser dine vanskeligste jordingsproblemer. Det er det ideelle materialet å bruke på områder med dårlig ledeevne, som steingrunn, fjelltopper og sandholdig jord. GEM reduserer jordmotstand og impedansmålinger i vesentlig grad. I tillegg kan GEM redusere størrelsen på jordingssystemet der konvensjonelle metoder ikke strekker til. Etter installasjon er GEM vedlikeholdsfritt og krever verken periodisk ladning eller vann for å opprettholde ledeevnen.
Tredjepartstesting er fullført for å verifisere at GEM overholder IEC® 62561-7. Denne standarden introduserer en målestokk for elektrisk ytelse og korrosjon av jordforbedringsmaterialer som har vært borte fra industrien hittil.
nVent ERICO tilbyder GEM Calculator-programvaren som gir resistivitetsverdier for vanlig GEM-bruksområder og kan hjelpe med å estimere mengden GEM som kreves for en installasjon. Programvaren har fire språk – engelsk, spansk, fransk og tysk – og utfører beregningene i britiske og metriske måleenheter. GEM Calculator kan lastes ned fra vårt nettsted på erico.pentair.com.
Funksjoner
- Opprettholder konstant motstand gjennom systemets levetid i innstilt form
 - Virker godt med alle grunnforhold, selv i tørketider
 - Krever ikke periodisk lading eller plassering
 - Krever ikke kontinuerlig vann for å opprettholde ledeevnen
 - Setter seg fullstendig på 3 dager, herder fullstendig innen 28 dager
 - Vil ikke oppløses, brytes ned eller ekstraheres over tid
 - Rustfritt
 - Reduserer vandalisme og tyveri fordi lederne er vanskelige å fjerne fra betongen
 - Lett håndterlige 25 lb (11,3 kg) poser og spann
 - Krever kun én person for å installere
 - Overskrider kravene til IEC® 62561-7, som setter standarden for korrosjon, utvasking, svovelinnhold og andre miljømessige reguleringer
 - Oppfyller kravene i det amerikanske miljøverndepartementets (EPA) «Toxicity Characteristic Leaching Procedure» (TCLP), EPA testmetode 1311
 - Kan installeres med grøfting eller bakfylling av jordspydet
 
Spesifikasjoner
| Vekt på enhet | 25 lb | 
| Beregnet Lineær Fot av Jordleder Som Dekker med hver Pose av GEM | |||
| Grøftbredde | Total Tykkelse av GEM | ||
| 10.2 cm | 12.7 cm | 15.2 cm | |
| 10 cm | 1.0 m | 0.8 m | 0.7 m | 
| 15.2 cm | 0.7 m | 0.5 m | 0.4 m | 
| 20.3 cm | 0.5 m | 0.4 m | 0.3 m | 
| 25.4 cm | 0.4 m' | 0.3 m | 0.3 m | 
| 30.5 cm | 0.3 m | 0.3 m | 0.2 m | 
| Foreslåtte Spesifikasjoner | ||
| Parameter | Anbefalte Verdier | testmetode | 
| standardsamsvar | Fullt samsvar med IEC 62561-7 EPA Giftighet Karakteristisk utvasking Prosedyre (TCLP), testmetode 1311 | |
| Utvasking | Arsen < 1.5 mg/L, Barium < 60 mg/L, Kadmium < 0.15 mg/L, Krom < 3.0 mg/L, Bly < 1.5 mg/L, Kvikksølv < 0.06 mg/L, Elen < 1.0 mg/L | EC 62561-7 EN 12457-2 | 
| Svovelinnhold | < 2% | ISO 14869-1 | 
| Resistivitet | <2 Ω-cm for pulver <20 Ω-cm for blandet og herdet material | Komprimert pulver i henhold til ASTM G187-12 Blandet og herdet per ASTM D991-89 | 
| Korrosjonsytelse | For kobberbelagte jordelektroder, skal polariseringsmotstanden være > 8 Ω x m2 for aggressive miljøer For galvaniserte jordelektroder, skal polariseringsmotstanden være > 7.6Ω x m2 for aggressive miljøer | IEC 62561-7, Sek 5.5, aggressivt miljø | 
| Fleksibilitetsstyrke | 300-450 psi [2070-3100 kPa] | ASTM C293 | 
| Trykkfasthet | 100-200 psi [690-1390 kPa] etter 672 timers herdetid | ASTM C109 | 
| Estimerte poser av GEM for å gjenfylle rundt jordstenger til en tetthet på 63,5 lb/ft ³ (1,017 kg/m³) | |||||||||||||
| Hulldiameter | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | |
| Tommer | Centimeter | 5 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 2.4 | 10 | 3 | 15 | 4.6 | 20 | 6.1 | 
| 4 | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 15.2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| 8 | 20.3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | ||||||
| 10 | 25.4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| 12 | 30.5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | ||||||
Brosjyre
Case-studie
Datablad
Datablad for sikkerhet
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Teknisk håndbok
Sertifiseringer


- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.