Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent ERICO PermaGround Compression kontakt, E-Crimps
nVent ERICO Compression Crimp Connector - E-crimp er en del av serien med nVent ERICO-kompresjonskoblinger for jording. E-klemmer brukes til å sette to ledere sammen ved bruk av et komprimeringsverktøy i et jordingssystem, noe som gjør dem egnet for større ledere. E-klemmer er laget av sterkt, ledende kobber. Dette sikrer en kobling med lav motstand som eliminerer effekten av korrosjon, noe som gir koblingen en lang levetid. For å forhindre oksidasjon er E-klemmene forhåndsdekket med rusthindring som danner en lufttett tetning rundt lederne etter at tilkoblingen er utført. Dette gjør at E-klemmekoblingen kan tilpasses til et bredt spekter med anvendelser. E-klemmene er merket med både metriske størrelser og AWG-lederstørrelser og kan installeres under alle værforhold.
Funksjoner
- Robust konstruksjon på grunn av kontaktprofilen og ekstra masse
- Stemplene er utskiftbare med verktøy fra nVent og andre produsenter
- E-klemmekoblingen er designet for å være allsidig med mange ulike bruksområder og større lederkonfigurasjoner
- Rask og enkel installasjon på grunn av repeterbare tilkoblinger som kan utføres i løpet av minutter
- Den anvendte rusthindringen inneholder flekker av kobber som gir forbedret uttrekksstyrke og reduserte driftstemperaturer for tilkoblinger i kobber
- Installasjonsstemplene etterlater en preging på den ferdige koblingen for positiv inspeksjon
- Testet i henhold til UL 467- og CSA-sertifisering
Spesifikasjoner
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.