Overspenningsbeskyttelse
Produkter | 56 resultater (115 varer)

Filter for overspenningsreduksjon i N-serien, enkeltfase
Beskyttelse med høy ytelse som omfatter gnistgap og Transient Discriminating (TD)-teknologier.


Elektronisk sporsignalbeskytter

Universal transient barriere, ett par.
Overspenningsvern universell transientbarriere, enkelt par.

PVT1 fotovoltaisk overspenningsvern klasse i+II.
Unikt designet for beskyttelse av sentraliserte solcellevekselrettere på DC-inngangssiden og strengbokser.

EDT2-forbedret overspenningsvern med din-skinne klasse II, 1+0-modus
The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

Pumpestasjonsbeskyttelse for din-skinne klasse i+II 12,5 Ka, 1+0-modus
DT1-serien tilbyr en serie med kompakte, trygge og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for det strenge IEC klasse I-miljøet, og er egnet for beskyttelse i en lang rekke applikasjoner.

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 1+0-modus
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.

Transient overspenningsfilter
nVent ERICO Critec-familien av transient overspenningsfiltre (Transient Surge Filter, TSF) er et UL-registrert, IEC-samsvarende, kompakt, anvendelig løsning for beskyttelse av PLC-kontrollere, SCADA-systemer, motorkontrollsentre og andre prosesskontrollsystemer.

Surge Reduction Filter N-serien, tre faser
Overspenningsreduksjonsfilter N-serie, Three Phase.