Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Overspenningsbeskyttelse

Overspenningsbeskyttelse
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter1

Filteret er brukt: 1

Underkategorier

DIN-skinne overspenningsbeskyttelse

DIN-skinne overspenningsbeskyttelse

Detaljer
Non-DIN-skinne overspenningsbeskyttelse

Non-DIN-skinne overspenningsbeskyttelse

Detaljer

Produkter | 37 resultater (77 varer)

PH38366.jpg image

Filter for overspenningsreduksjon i N-serien, enkeltfase

Beskyttelse med høy ytelse som omfatter gnistgap og Transient Discriminating (TD)-teknologier.
TSF

Transient overspenningsfilter

nVent ERICO Critec-familien av transient overspenningsfiltre (Transient Surge Filter, TSF) er et UL-registrert, IEC-samsvarende, kompakt, anvendelig løsning for beskyttelse av PLC-kontrollere, SCADA-systemer, motorkontrollsentre og andre prosesskontrollsystemer.
PH39805.jpg image

PVT1 fotovoltaisk overspenningsvern klasse i+II.

Unikt designet for beskyttelse av sentraliserte solcellevekselrettere på DC-inngangssiden og strengbokser.
PH39801.jpg image

EDT2-forbedret overspenningsvern med din-skinne klasse II, 1+0-modus

The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

Pumpestasjonsbeskyttelse for din-skinne klasse i+II 12,5 Ka, 1+0-modus

DT1-serien tilbyr en serie med kompakte, trygge og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for det strenge IEC klasse I-miljøet, og er egnet for beskyttelse i en lang rekke applikasjoner.
PH38671.jpg image

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 1+0-modus

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
SRF363

Surge Reduction Filter N-serien, tre faser

Overspenningsreduksjonsfilter N-serie, Three Phase.
PH39041.jpg image

PVT2 fotovoltaisk overspenningsvern klasse II.

Egnet for bruk ved DC-inngang for distribuerte strengvekselrettere i solceller.
PH41279.jpg image

EDT2 forbedret overspenningsvern med din-skinne klasse II, 1+0-modus, 100kA

EDT2 1+0-modus, 100 kA forsterket transient diskriminerende enheter for overspenningsvern gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter i IEC klasse II- og UL type 1CA-miljøer.
PH41279.jpg image

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 1+0-modus, 100 Ka

DT2-serien DIN-skinne overspenningsvern gir pålitelig og effektiv beskyttelse mot spenningstransienter i IEC-klasse II- og UL type 1CA-miljø.
PH38669.jpg image

Gnistgap-diverter, type 1

Effektiv potensialutjevning gir N-PE-utjevningsbeskyttelsesbinding på TT-strømfordelingssystemer.
PH39810.jpg image

Pumpestasjonsbeskyttelse for din-skinne klasse i+II 12,5 Ka, 1+1-modus

DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.