Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent Cu-Bond Round Conductor
nVent ERICO propose depuis plusieurs décennies des piquets de terre à liaison cuivre de haute qualité. nVent ERICO a transformé ce concept des piquets de terre en un nouveau conducteur de mise à la terre révolutionnaire. Le noyau du conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond est en acier à faible teneur en carbone pour améliorer la souplesse sur le terrain. Le noyau en acier est plaqué nickel puis galvanisé avec un revêtement cuivre. Ce processus de galvanisation contribue à garantir une liaison moléculaire durable entre la couche de cuivre et celle d'acier.
Lederens stålkjerne har tyverisikringsegenskaper som gjør at lederen er vanskelig å kutte med håndverktøy. Med denne stålkjernen er nVent ERICO Cu-Bond rundleder et kostnadseffektivt alternativ til ledere av 100 % kopper. Lederens kopperoverflate sørger for høy ledningsevne og korrosjonsbestandige egenskaper.
Over bakken sørger nVent ERICO Cu-Bond rundleder for enkel plassering, både horisontalt og vertikalt. Lederen er godt egnet som en lynavleder når den brukes i samsvar med IEC 62305-3 Edition 2.0-standarden.
I energibransjen kan produktet brukes som en distribuerende nedføringsleder eller som del av et koblingssett for gjerder på transformatorstasjoner eller jordede stigerør tilbake til nettet. Innen telekommunikasjon kan produktet brukes til å koble jordet utstyr til det jordede elnettet, som et stigerør (nedføring) for master eller jordledning til et datasenternettverk. De er også godt egnet til bruk i forbindelse med jernbaneskinner, slik som skinnekoblingsledere og spredte strømledere, jordingssett for skinnerelatert utstyr, elektrisk trekkraft, samt i transformatorstasjoner, mindre tilfluktsrom og kommunikasjonsantenneutstyr.
Under bakken er nVent ERICO Cu-Bond rundledere ideelle til jording og sammenkobling av ledere hvor koppertyveri kan forekomme. De kan brukes som en nedgravd nettledning eller elektrode for telekommunikasjonsmaster, kraftdistribusjons- og overføringsjording på transformatorstasjoner, storstilte bakkemonterte solcelleanlegg, petrokjemisk og gruvedriftinfrastruktur i industrianlegg og jernbane. Lederen også kan brukes som en sammenhengende jordledning mellom vindtårn eller som et jordingsduk i fundamentet til et vindtårn.
Funksjoner
- Tyverisikret – stålkjernen er vanskelig å kutte med håndverktøy
- Kostnadseffektiv – kobber bundet til en stålkjerne reduserer kobbermengden i kabelen
- Overlegen korrosjonsbestandighet – levetid på rundt 30–40 år i de fleste grunnforhold
- Det kobberbundete belegget verken sprekker eller får rifter når lederen er bøyd
- Høy korrosjonsbestandighet og gir en lavohmig bane til bakken
- nVent ERICO Cu-Bond-rundleder er merket for hver meter (3,28 fot) for enkel måling lokalt
- Tilfredsstiller kravene til IEC® 62305-3 utgave 2 og IEC/EN 62561-2 for overspenningsvern
- nVent ERICO Cu-Bond-rundledere er UL-sertifisert iht. IEC® 62561-2
Spesifikasjoner
| Platetykkelse | 10mil |
| Platetykkelse | 254µm |
| Materiale | Kobberbundet stål |
| Samsvarer med | EN IEC® 62305-3 Edition 2;EN IEC® 62561-2;EN IEC 62561-2 |
| Leder Fysisk Størrelse Sammenligning | ||
| Leder Størrelse | Omtrentlig Diameter | tverrsnitt |
| 25 mm² | 6.76 mm | - |
| 35 mm² | 7.65 mm | - |
| CBSC8 | 8.00 mm | 50.27 mm² |
| 50 mm² | 8.89 mm | - |
| CBSC10 | 10.00 mm | 78.52 mm² |
| 70 mm² | 10.69 mm | - |
| 95 mm² | 12.47 mm | - |
| CBSC13 | 13.20 mm | 138.07 mm² |
| CBSC14 | 14.20 mm | 158.90 mm² |
| 120 mm² | 14.22 mm | - |
| CBSC16 | 15.70 mm | 199.84 mm² |
| 150 mm² | 15.75 mm | - |
| 185 mm² | 17.65 mm | - |
| CBSC18 | 17.70 mm | 243.27 mm² |
| Konduktivitet Sammenligning | ||||
| Part Antall | AWG (Ω/km) | CBSC Motstand per Lengde Sammenligning | mm² (Ω/km) | CBSC Motstand per Lengde Sammenligning |
| CBSC18 | 1/0 AWG | 118.52% | 50 mm² | 110.82% |
| 2 AWG | 74.54% | 35 mm² | 77.57% | |
| CBSC16 | 2 AWG | 102.20% | 35 mm² | 106.36% |
| 4 AWG | 64.27% | 25 mm² | 75.97% | |
| CBSC14 | 2 AWG | 137.78% | 25 mm² | 102.42% |
| 4 AWG | 86.65% | 16 mm² | 65.55% | |
| CBSC13 | 2 AWG | 134.46% | 25 mm² | 99.95% |
| 4 AWG | 84.56% | 16 mm² | 63.97% | |
| CBSC10 | 4 AWG | 132.25% | 16 mm² | 100.05% |
| 6 AWG | 83.17% | 10 mm² | 62.53% | |
| CBSC8 | 6 AWG | 107.85% | 16 mm² | 129.73% |
| 8 AWG | 67.83% | 10 mm² | 81.08% | |
| Sikring Strøm Irms (kA) - IEEE® 837 vedlegg C | |||||||
| Ledertype Kobberbelagt, Stålkjerne, spyda | CBSC8 | CBSC10 | CBSC13 | CBSC14 | CBSC16 | CBSC18 | |
| Leder tverrsnitt i mm2 | A | 50.265 | 78.52 | 138.07 | 158.903 | 199.84 | 243.27 |
| Innledende Ledertemperatur i °C | Ta | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tid for Strøm i sekunder | tc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimum Tillatt Temperatur i °C | Tm | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| Varme Faktor av Resistans ved Referansetemperatur Tr | ar | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 |
| Resistans for Jordleder ved Referansetemperatur Tr i m&-cm | rr | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 |
| 1/a0 eller (1/ar) – Tr i °C | K0 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Varmekapasitetsfaktor i Joules/cm3/°C | TCAP | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 |
| Materialkonduktivitet | % | 24.5 | 20.4 | 18.8 | 15.9 | 16.3 | 17.7 |
| Sikring Strøm Beregning | ß | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 |
| I | 4.79 | 7.48 | 13.16 | 15.15 | 19.05 | 23.19 | |
| I90% | 4.31 | 6.74 | 11.84 | 13.63 | 17.14 | 20.87 | |
| I80% | 3.83 | 5.99 | 10.53 | 12.12 | 15.24 | 18,55 | |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.