Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Tilkobling og beskyttelsesapplikasjoner for strømforsyning

Tilkobling og beskyttelse for strømforsyning

BYGG ET BEDRE OG MER ROBUST STRØMNETT

I over 100 år har nVent ERICO vært en viktig leverandør av elektrisk beskyttelse for kritisk infrastruktur for kraftforsyning.

nVent ERICOs løsninger for elektrisk beskyttelse forbedrer nettets robusthet med en pålitelig, sikker og langsiktig løsning som gir beskyttelse for kritiske forsyningsressurser. Forsyningsteamet hos nVent har erfaring innen forskning, testing og produktproduksjon, og nVent bruker en konstruert tilnærming når de jobber med kunder på elektriske beskyttelsesapplikasjoner, alt fra små installasjoner til nøkkelferdige prosjekter på flere milliarder dollar globalt. Forsyningsselskaper, operatører og entreprenører over hele verden stoler på ekspertisen og produktene av høy kvalitet fra nVent.

Interaktivt verktøy

Klikk på bildet nedenfor og deretter hvert område for å lære mer om nVent-verktøyløsninger.

EFS Utility Main Render

Kraftproduksjonsstasjoner og transformatorstasjoner


modern large thermal power plant in dezhou city ,shandong province,China

nVent ERICO forstår de unike utfordringene og risikoene ulike typer kraftstasjoner står overfor og er godt kjent med relevante standarder for overensstemmelse over hele verden (IEEE, IEC, UL, osv.). Alle typer kraftproduksjonsstasjoner, inkludert kull, naturgass, kjernekraft, vannkraft og fornybar energi (sol og vind), krever elektrisk beskyttelse. Som en klarert industripartner, har nVent ERICO bidratt til å utvikle løsninger for kraftproduksjonsstasjoner som nå er standarden. Med denne arven og erfaringen legger nå nVent ERICO til rette for neste generasjon fornybar energi med de samme pålitelige-, fleksible- og effektive løsningene som kobler sammen og beskytter kritiske konstruksjoner og utstyr.

  • Eksponering av transformatorstasjoner for lynnedslag, jordfeil og transiente overspenninger setter mennesker og utstyr i fare.
  • Elektronisk utstyr i transformatorstasjoner kan bli skadet av vanlige koblingsoverspenninger og andre ugunstige forhold (elektrisk støy, jordpotensialstigning og sporadiske induserte eller direkte lynimpulser).
  • nVent ERICO er en ledende leverandør av elektriske beskyttelsesløsninger for transformatorstasjonsapplikasjoner. Vi gir en omfattende, systematisk tilnærming til elektrisk beskyttelse av transformatorstasjoner.

Interaktivt verktøy for strømproduksjon

Klikk på bildet nedenfor og deretter hvert område for å lære mer om nVent ERICO strømproduksjonsløsninger.

NVENT-3D-H87713-Utility-PowerStation-EN-2204.jpg

Interaktivt verktøy for Strømfordelingsstasjon

Klikk på bildet nedenfor og deretter hvert område for å lære mer om nVent ERICO transformatorstasjonsløsninger.

NVENT-3D-H87713-Utility-Substation-EN-2204.jpg

Kraftoverførings- og distribusjonsstolper


ERICO_PowerTransmission.png image

Feil og transiente hendelser som påvirker kraftoverføringstårn og distribusjonsstolper kan sette den allmenne sikkerheten i fare. nVent ERICO forstår alle hensyn og parametere for lynvern, overspenningsvern og jording og utligningssystemer for disse bruksområdene. Vi tilbyr løsninger spesielt utviklet for overførings- og distribusjonsstolper. Vår ekspertise og nisjespesialisering har etablert nVent ERICO som en pålitelig partner i bransjen for elektrisitetssystemer.

nVent ERICO leverer elektriske beskyttelsesløsninger i hele det elektriske miljøet, inkludert kraftproduksjonsstasjoner, transformatorstasjoner, kraftoverføringslinjer og distribusjonsstolper.

Interaktivt verktøy for kraftoverføring

Klikk på bildet nedenfor og deretter hvert område for å lære mer om nVent ERICO kraftoverføringsløsninger.

NVENT-3D-H87713-Utility-HVTowers-EN-2204.jpg

Interaktivt verktøy for distribusjonspollene

Klikk på bildet nedenfor og etter det på hvert område for å lære mer om nVent ERICO distribusjonspolløsninger.

NVENT-3D-H87713-Utility-PowerDistribution-EN-2204.jpg

Produktløsninger innen strømforsyning


 

ERICO_PH40126.png image

nVent ERICO Cadweld

Eksoterme sveiser danner en permanent binding med lav motstand som ikke vil løsne eller korrodere over tid, noe som gjør den ideell for infrastruktur som er avhengig av langvarige koblinger. Dette gjør nVent ERICO Cadweld til en viktig del av våre jordings- og utligningssystem for strømforsyninger som brukes til å jorde ledere til jordingselektroder, som kan inkludere elektroder for jordingsstolper, bygningsstål og armatur. Vårt omfattende tilbud av eksotermiske bindingssett er resultatet av vårt langsiktige partnerskap med bransjen for elektrisitetsystemer, der nVent ERICO har utviklet mange Cadweld-løsninger, inkludert støpeformer og sveisemateriale spesielt for strømforsyningsinfrastruktur.

GÅ NÅ
ERICO_GroundingBondingParts.png image

Jordings- og utligningsløsninger

nVent ERICO er en global leder innen jordings- og utligningsløsninger for infrastruktur for elektrisitetssystemer, og er klarert for å levere systemer som trenger å yte pålitelig i 80 år eller mer. Gjennom mange tiår har vi etablert ekspertise og et omfattende tilbud som gjør at vi kan henvende oss til kundene våre på en måte som er samarbeidende og rådgivende, for å løse problemer og sikre at den best mulige løsningen alltid oppnås. Vi er fortsatt forpliktet til å støtte kunder innen elektrisitetssystemer gjennom vårt interne ingeniørarbeid og forpliktelse til FoU.

GÅ NÅ
ERICO_LightningProtectionParts.png image

Lynvern for strømforsyningsinfrastruktur

nVent ERICO er den eneste leverandøren av lynvern (LP) som tilbyr løsninger basert på alle typer lynvernmetodikk og standarder for overensstemmelse. Dette gjør at vi kan tilby lynvernløsninger som er best egnet for å møte behovene til et gitt bruksområde. Selv om det er umulig å eliminere risikoen for et lynnedslag, gir nVent ERICO lynvernløsninger muligheten til å unngå eller redusere skade på kritiske eiendeler.

GÅ NÅ
ERICO_SurgeProducts.png image

Enheter for overspenningsvern

nVent ERICO er ledende innen overspenningsvern (SPD)-løsninger som beskytter kritiske eiendeler på tvers av en rekke bransjer, inkludert elektrisitetssystemer. Vi tilbyr overspenningsvernløsninger som beskytter kritisk elektronisk utstyr og -systemer i alle bruksområder, inkludert strømfordelingspaneler, diskrete signaler (inn- og utganger), nettverkskommunikasjonsdatalinjer og RF-signalutstyr. Dette omfattende tilbudet inkluderer standard overspenningsdempende teknologier (MOV, TOV, GDT, Spark Gap og hybrider) samt en proprietær nVent ERICO Transient Discriminating (TD)-teknologi som gir forbedret beskyttelse under ekstreme overspenningshendelser.

Finn ut mer
ERICO_E611W.png image

nVent ERICO sekspunkts beskyttelsesplan

nVent ERICO sekspunkts beskyttelsesplan er et system som gir omfattende elektrisk beskyttelse for infrastruktur og eiendeler ved å integrere løsninger for lynvern, jording og utligning og overspenningsvern. Ved å lage og distribuere alt under ett merke, kan du være sikker på at du har det du trenger for ethvert anlegg, bruksområde eller ved spesiell vurdering.

GÅ NÅ
ERICO_SurgeGenerator.png image

Kundestøtte ingeniørarbeid

nVent ERICO har etablert en arv for bransjesamarbeid og ny produktinnovasjon gjennom vår investering i interne ingeniørressurser. I dag tilbyr nVent ERICO omfattende design- og ingeniørtjenester, og støtter kunder over hele verden med interne ingeniørteam og banebrytende ressurser. Våre kunnskapsrike ingeniører er bransjeledende eksperter som har spesialisert seg i nisjebaserte elektriske applikasjoner og kan hjelpe anleggseiere, ingeniører og entreprenører med å utforme den mest passende elektriske beskyttelsesløsningen.

GÅ NÅ

Learn more about how nVent ERICO can help with your next power utility job by contacting our team.