Krympeverktøy og verktøyinnsatser
Produkter | 10 resultater (72 varer)

Pressende kompresjonsverktøydør, Type M2
Former brukt til å lage krympede kabelskoforbindelser egnet for strandede ledere.

Trykkende kompresjonsverktøy, fotpumpe
Fotdrevet, hydraulisk verktøy som brukes til å lage krympede kabelskoforbindelser egnet for flertrådede ledere.

Pressende kompresjonsverktøydør, type M3
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,4".

Pressende kompresjonsverktøy, hydraulisk, kraftig
Håndhydraulisk krympekompresjonsverktøy som brukes til krevende bruksområder og lederstørrelser opp til 800 kcmil flertrådet.

Pressende kompresjonsverktøydør, type M4
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,67".

Klemmeringsverktøy, hydraulisk
Håndhydraulisk krympekompresjonsverktøy som gir et høyt kraftnivå for bruk på lederstørrelser opp til 600 kcmil flertrådet.

Pressende kompresjonsverktøydør, type ML.
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,2".

Pressverktøy for kompresjon, manuell
Håndholdt krympeverktøy med sekskantform for komprimering av lederstørrelser opp til 600 kcmil flertrådet.

Krympende kompresjonsverktøy, batteridrevet
Batteridrevet, hydraulisk verktøy som brukes til å lage krympede kabelskoforbindelser egnet for strandede ledere.

Crimping Compression Tool batteri
High-performance 18 volt DC lithium-ion battery suitable for M3B and MLB crimping compression tools.