Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        nVent ERICO PermaGround kompresjonskontakt, Figur 6-Crimps
nVent ERICO Compression Crimp Connector - Figure 6-Crimps er en del av serien med nVent ERICO kompresjonskoblinger for jording. Figur 6-klemmer brukes til å koble sammen to jordingsledere, jordingsleder til jordingsstang, sammen i et jordingssystem med et kompresjonsverktøy. Figur 6-klemmer er laget av sterkt, ledende kobber. Dette sikrer en kobling med lav motstand som eliminerer effekten av korrosjon, noe som gir koblingen en lang levetid. Figur 6-klemmene er designet med tanke på allsidighet og er kompatible med mange andre ledere og GR-er. For å forhindre oksidasjon er den indre overflaten av figur 6-klemmene forhåndsdekket med rusthindring som danner en lufttett tetning rundt lederne etter at tilkoblingen er utført. Dette gjør at figur 6-klemmekoblingen kan tilpasses til et bredt spekter med anvendelser. Figur 6-klemmene er merket med både metriske og britiske lederstørrelser og kan installeres under alle værforhold.
Funksjoner
- Kompatibel med et bredt spekter med ledere og GR på grunn av figur 6-klemmenes utforming
 - Stemplene er utskiftbare med verktøy fra nVent og andre produsenter
 - Figur 6-klemmekoblingen er designet for å være allsidig med mange ulike bruksområder og lederkonfigurasjoner
 - Rask og enkel installasjon på grunn av repeterbare tilkoblinger som kan utføres i løpet av minutter
 - Den anvendte rusthindringen inneholder flekker av kobber som gir forbedret uttrekksstyrke og reduserte driftstemperaturer for tilkoblinger i kobber
 - Installasjonsstemplene etterlater en preging på den ferdige koblingen for positiv inspeksjon
 - Testet i henhold til UL 467- og CSA-sertifisering
 
Spesifikasjoner
Sertifiseringer
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.