Rør, gjerde- og bomkoblinger
Å sikre at et anlegg eller en struktur er riktig jordet kan ofte kreve integrasjon i det eksisterende eller planlagte miljøet rundt dette anlegget. nVent ERICO tilbyr en rekke klemmer og koblinger som hjelper deg med å feste og koble jordingssystemets ledere til rør, gjerdestolper og porter uten problemer.
Ikke sikker på hvilken kontakt du trenger? Sjekk ut produktene nedenfor og sørg for å ta kontakt med kundeserviceteamet vårt for å finne løsninger som fungerer i din region og for din jobb.
Filteret er brukt: 1
Produkter | 9 resultater (23 varer)

Fence Clamp, en sjåfør
Kan gi ideelle monteringspunkter for ledere som brukes gjennom hele jordings- og bindingssystemet.

Vannrør jordklemme
Brukes for å koble kopperledere til metallisk vannrør eller jordstang.

nVent PermaGround Clamp for vann- og gassrør
Brukes til å koble kopperledere til metalliske vannrør, jordstenger eller fleksible gassrør (CSST) med messingsekskantskoblinger.

Støpt U-Bolt rørklemme
Lynavleder støpt U-bolt-rørklemme.

Håndløper Air Terminal Support
Komponent som brukes til å gi monteringsstøtte for luftrør på vertikalt eller horisontalt rør eller rekkverk.

Rørklemme
Rørklemmekontakt for binding av ledere til rekkverk, rør og armeringsjern til lynavlederssystem.

Rørkrage
Rørkragekontakt for binding av rør og eksosstabler til lynavlederssystemet.

Stemplet U-Bolt pipe klemme
Lynavleder stemplet U-bolt-rørklemme for binding av rør og eksospiper.

Stemplet U-Bolt rørklemme, 90°
Lynavleder stemplet U-bolt-rørklemme, 90 grader for binding av rør, rekkverk og eksospiper.