Fence Clamp, en sjåfør
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Fence Clamp, en sjåfør
The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Tyverisikret utseende
- Rustfritt stål tilbehør for montasjen er inkludert
- Tinnbeslag minimaliserer risikoen for korrosjon
- Klemmen aksepterer lederen enten parallelt eller i rett vinkel til røret
- Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post
Spesifikasjoner
| Avslutt | Tind |
Brosjyre
Katalog
Sertifiseringer
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
CSA 4414-04 29601
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.