Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger

nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger

nVent ERICO Cadweld eksotermisk sveisede koblinger er spesifisert og installert over hele verden – mer enn 100 millioner ganger til dags dato. I alle bransjer stoler spesifikatorer, ingeniører, installatører og entreprenører på at Cadweld gir elektrisk overlegne koblinger som aldri vil løsne, bryte eller korrodere i de fleste miljøer.

Når du kombinerer Cadweld med våre andre pålitelige jordings- og utligningsprodukter (jordingsstag, samleskinner, kontakter, GEM og mer), spesifiserer og installerer du de mest pålitelige, fullstendige jordings- og utligningssystemene i verden – klare til å oppfylle ethvert behov.

nVent ERICO Cadweld-systemer gir deg fordeler i tillegg til andre koblingstyper. De veier mindre og tar mindre plass sammenlignet med verktøy og materialer som trengs for mekaniske koblinger. Og når en mekanisk tilkobling er klar til å skiftes ut eller repareres på grunn av løsning eller korrosjon, vil koblingene våre fortsatt holde seg.

Bygg din forbindelse med Cadweld i dag: Velg koblingsformtype, sveisemateriale og tenningssystem, og rund det deretter av med pålitelige verktøy og tilbehør. Spørsmål underveis? Teamet vårt er klart til å hjelpe – ta kontakt med oss angående spørsmål eller tilpassede form- og koblingsbehov.

Finn formen du trenger med Cadweld-velgeverktøyet vårt.

Velgeverktøy for Cadweld

 

Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

Eksotermiske koblinger

Eksotermiske koblinger

Detaljer
Sveisemateriale

Sveisemateriale

Detaljer
Tennsystemer

Tennsystemer

Detaljer
nVent ERICO Cadweld verktøy og tilbehør

nVent ERICO Cadweld verktøy og tilbehør

Detaljer

Produkter | 155 resultater (8360 varer)

PH37363.jpg image

Kabel til kabel

Cadweld-grafittstøpeform designet og konstruert for å lage kabel-til-kabel eksotermisk sveisede tilkoblinger.
PH37363.jpg image

Kabel til kabel, jernbane

PH35794.jpg image

Disk

Disk plassert i bunnen av digelen, som holder sveisematerialet til reaksjonen finner sted.
PH4946.jpg image

nVent ERICO Cadweld flere typer mold sett med flere tilkoblinger

Multistøpestøpeform-sett for å kunne produsere en rekke Cadweld-tilkoblinger.
PH35814.jpg image

nVent ERICO sveisemateriale, F33

nVent ERICO Cadweld-sveisemetall som primært brukes i katodisk beskyttelse på kabel til stål eller rustfritt stål.
PH34584.jpg image

nVent ERICO sveisemateriale, F20

nVent ERICO Cadweld Plus-kopper er forhåndsmålte, selvstendige kopper med sveiseutstyr som plasseres i støpestøpeformen og antennes ved bruk av ERICO Cadweld Plus Impulse eksoterm sveisekontrollenhet.
PH35816.jpg image

nVent ERICO sveisemateriale, F80

nVent ERICO Cadweld Plus-kopper er forhåndsmålte, selvstendige kopper med sveiseutstyr som plasseres i støpestøpeformen og antennes ved bruk av nVent ERICO Cadweld Plus Impulse eksoterm sveisekontrollenhet.
PH37242.jpg image

Laminat til tredje Rail Connection Kit

PH36052.jpg image

Industribaffel

PH36937.jpg image

Joint Bond T6 komplett Welder pair, signal

PH38028.jpg image

nVent ERICO Cadweld ett skudd for jernbane, kabel til kabel

PH35820.jpg image

nVent ERICO Cadweld Plus sveisemateriale, XF19

nVent ERICO Cadweld Plus XF19 welding material is used for welds to cast or ductile iron. Cadweld Plus cups are premeasured, self-contained cups of welding material, ignited with a Control Unit.